• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Antenna Type Pickup Tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRO-15

Codice componente
SRO-15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Main Body Material Mass
(g)

9.63 €

5 giorni Easy to pick up with a magnet even in tight spaces where the hand cannot reach.Brass / Chrome Plating22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 130~640 Load Resistance(kg) 0.2
Product Type Magnet hand Adsorption Power 0.45lb/200g Main Body Size H130×W10×D10mm
Product Code 330304 JAN Code 4954458300235

Si trova sulla pagina di Antenna Type Pickup Tool, il codice articolo è il seguente: SRO-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRO-15.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico