• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hand Magnet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHM-70A
CHM-PC25
CHM-PC70
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Attachment part size - Width
(mm)
Attachment part size - Depth
(mm)
Attachment part size - Length
(mm)
Maximum Absorbed Amount M10 Flat Washer
(g)
Maximum Absorbed Amount M4 x 10 Screws
(g)
Mass
(g)
Features Main Body Material

108.48 €

5 giorni 7001428583.58007702700The magnetic force can be turned on/off to release absorbates by lightly pulling the lever with one hand. It can be used in various applications such as collecting iron scraps, selecting materials for screws and collecting chips in casting sand.Casting

36.02 €

5 giorni 3201005171240370450The magnetic force can be turned on/off to release absorbates by lightly pulling the lever with one hand. It can be used in various applications such as collecting iron scraps, selecting materials for screws and collecting chips in casting sand.Resin

39.77 €

5 giorni 7901005171240370600The magnetic force can be turned on/off to release absorbates by lightly pulling the lever with one hand. It can be used in various applications such as collecting iron scraps, selecting materials for screws and collecting chips in casting sand.Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Magnet hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico