Magnetic Base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMB-B
CMB-FF
CMB-K
CMB-L
CMB-M
CMB-M2
CMB-P
CMB-V
CMB-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Dimensions - Width
(mm)
Base Dimensions - Length
(mm)
Base Dimensions - Height
(mm)
Base Dimensions - Base Used
(mm)
Base Dimensions - Mounting Screw Holes
(mm)
Base Dimensions - Adsorption Force (N)
(mm)
Main Pillar Dimension Diameter Main Pillar Dimension Length Post Dimension Diameter Post Dimension Length Dial Gauge Installation Hole Mass
(g)

56.05 €

1 Disponibile 6 giorni 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)12176101654.5/6.51300

117.29 €

1 Disponibile 5 giorni 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)12220101654.5/6.51500

93.48 €

1 Disponibile 5 giorni 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)14176121654.5/6.51500

133.68 €

1 Disponibile 6 giorni 5011775CMB-PLM10X1.51274(130kgf)16345142006.5/8.53000

67.99 €

1 Disponibile 6 giorni 303535CMB-HMM5X0.8294(30kgf)755--6.0400

110.54 €

1 Disponibile 5 giorni 303535CMB-HMM5X0.8294(30kgf)75571006.0450

58.73 €

1 Disponibile 6 giorni 303030CMB-HPM5X0.8167(17kgf)755--6.0250

76.97 €

1 Disponibile 6 giorni 505855CMB-HBM8X1.25784(80kgf)12176101504.5/6.51400

119.97 €

1 Disponibile 6 giorni 507355CMB-HRM8X1.25980(100kgf)20178141656.5/8.52000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Handle Y/N N/A Product Type Base magnetica Details Type Standard
Application Attaches to iron board or flat part of construction equipment / vertical part / R plane, and holds dial gauge and other measuring instruments. It is a holding (auxiliary) tool for general measuring instruments when measuring dimensions of processing work and others at the machining site.

Supporto tecnico