Magnet Holder Base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMB-HB
CMB-HL
CMB-HM
CMB-HP
CMB-HR
CMB-PL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Dimensions Width
(mm)
Dimensions length
(mm)
Dimensions height
(mm)
Mass
(g)
Mounting Screw Hole
(mm)
Handle Material

45.61 €

1 Disponibile 6 giorni 784(80kgf)5058551000M8X1.25 Depth 7Resin

100.68 €

1 6 giorni 1274(130kgf)50117552000M8X1.25 Depth 7Resin

49.83 €

1 6 giorni 294(30kgf)303535200M5X0.8 Depth 4Resin

36.48 €

1 Disponibile 6 giorni 167(17kgf)303030200M5X0.8 Depth 5Metal

64.15 €

1 6 giorni 980(100kgf)5073551200M8X1.25 Depth 7Resin

126.49 €

1 6 giorni 1274(130kgf)50117752200M10X1.5 Depth 10Resin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portamagnete Features You can also use jigs and poles in the screw holes, or use it as center and radar base. Application Has many applications as a holder with a magnetization ON/OFF switching mechanism.

Supporto tecnico