Magnet Holder Round

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPH-05L
CPH-07L
CPH-T10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Dimension D
(mm)
Dimension L
(mm)
Mass
(g)
Screw Holes Dimensions (mm)

9.56 €

4.97 €

1 Stesso giorno

Stock

1.7(0.18kgf)φ5132.5NA

11.11 €

5.67 €

1 Stesso giorno

Stock

3.9(0.4kgf)φ7134NA

10.21 €

5.82 €

1 Stesso giorno

Stock

7.8(0.8kgf)φ101815M5X0.8 Depth 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico permanente per lavorazione Shape Profilo rotondo Product Type Standard round shape
Features Can be used in a wide range of work such as with press machines and molds, and workpiece retaining. Those that come with screw holes can also be used with fixtures. Application Can be used for sticking drawings or scales, and small items. Machinable Depth of Back Surface(mm) Not Applicable
Magnet Used Alnico Upper Operating Temperature Limit (Short Periods)(°C) 320(400) Surface Treatment Plating

Supporto tecnico