Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPH-T25 |
CPH-T30 |
CPH-T40 |
CPH-T50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adsorption Power (N) | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Mass (g) | Screw Holes Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 117.6(12kgf) | φ25 | 25 | 90 | M6X1.0 Depth 8 | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 147(15kgf) | φ30 | 25 | 133 | M6X1.0 Depth 8 | |
36.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 294(30kgf) | φ40 | 30 | 290 | M8X1.25 Depth 12 | |
51.48 € | 1 | 8 giorni | 490(50kgf) | φ50 | 40 | 600 | M8X1.25 Depth 12 |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico permanente per lavorazione | Shape | Profilo rotondo | Product Type | Round [Coating Specifications] |
---|---|---|---|---|---|
Features | Can be used in a wide range of work such as with press machines and molds, and workpiece retaining. Those that come with screw holes can also be used with fixtures. | Application | Can be used for sticking drawings or scales, and small items. | Machinable Depth of Back Surface(mm) | Not Applicable |
Magnet Used | Neodymium | Upper Operating Temperature Limit (Short Periods)(°C) | 80(100) | Surface Treatment | Black Paint |
Configura
Proprietà di base
Adsorption Power(N)
Dimension D(mm)
Dimension L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali