Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPH-H10 |
CPH-H15 |
CPH-H18 |
CPH-H20 |
CPH-H25 |
CPH-HT06 |
CPH-HT08 |
CPH-HT10 |
CPH-HT13 |
CPH-HT16 |
CPH-HT20 |
CPH-HT25 |
CPH-HTX06 |
CPH-HTX08 |
CPH-HTX10 |
CPH-HTX13 |
CPH-HTX16 |
CPH-HTX20 |
CPH-HTX25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adsorption Power (N) | Product Type | Dimension D (mm) | Dimension L (mm) | Dimension d1 (mm) | Dimension D2 (mm) | Dimension B (mm) | Mass (g) | Screw Holes Dimensions (mm) | Machinable Depth of Back Surface (mm) | Magnet Used | Upper Operating Temperature Limit (Short Periods) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.58 € | 1 | 8 giorni | 2.9(0.3kgf) | Round [Strong and thin type] | φ10 | 8 | - | - | - | 4 | NA | 1.5 | Neodymium | 80(100) | ||
28.23 € | 1 | 8 giorni | 39.2(4kgf) | Round [Strong and thin type] | φ15 | 8 | - | - | - | 10 | NA | 1.5 | Neodymium | 80(100) | ||
17.63 € | 1 | 8 giorni | 58.8(6kgf) | Round [Strong and thin type] | φ18 | 8 | - | - | - | 15 | NA | 2 | Neodymium | 80(100) | ||
21.38 € | 1 | 8 giorni | 78.4(8kgf) | Round [Strong and thin type] | φ20 | 8 | - | - | - | 18 | NA | 2 | Neodymium | 80(100) | ||
33.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 117.6(12kgf) | Round [Strong and thin type] | φ25 | 10 | - | - | - | 35 | NA | 2.5 | Neodymium | 80(100) | |
16.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9(0.3kgf) | Round [Strong and thin type | φ6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | M3X0.5 | 2 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
14.89 € | 1 | 8 giorni | 3.9(0.4kgf) | Round [Strong and thin type | φ8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | M3X0.5 | 2 | Samarium-cobalt | 250(300) | ||
16.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14.7(1.5kgf) | Round [Strong and thin type | φ10 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | M4X0.7 | 2.5 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 29.4(3kgf) | Round [Strong and thin type | φ13 | 8 | 10 | 11 | 3 | 8 | M4X0.7 | 5 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 49.0(5kgf) | Round [Strong and thin type | φ16 | 8 | 13 | 14 | 2 | 13 | M5X0.8 | 5 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
25.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 88.2(9kgf) | Round [Strong and thin type | φ20 | 10 | 17 | 18 | 4 | 24 | M5X0.8 | 6 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
37.99 € | 1 | 6 giorni | 127.5(13kgf) | Round [Strong and thin type | φ25 | 13 | 22 | 23 | 4 | 45 | M6X1.0 | 9 | Samarium-cobalt | 250(300) | ||
18.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9(0.4kgf) | Round [Strong and thin type | φ6 | 8 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | M3X0.5 | 5 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
16.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9(0.6kgf) | Round [Strong and thin type | φ8 | 8 | 6 | 7 | 3.5 | 3 | M3X0.5 | 5 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
19.30 € | 1 | 8 giorni | 14.7(1.5kgf) | Round [Strong and thin type | φ10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | M4X0.7 | 4 | Samarium-cobalt | 250(300) | ||
27.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 39.2(4kgf) | Round [Strong and thin type | φ13 | 10 | 9.5 | 11 | 4 | 9.5 | M4X0.7 | 5 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
33.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 58.8(6kgf) | Round [Strong and thin type | φ16 | 10 | 13 | 14 | 4.5 | 15 | M5X0.8 | 5 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
29.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 88.2(9kgf) | Round [Strong and thin type | φ20 | 13 | 17 | 18 | 6 | 30 | M5X0.8 | 6 | Samarium-cobalt | 250(300) | |
41.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 117.6(12kgf) | Round [Strong and thin type | φ25 | 15 | 22 | 23 | 6 | 54 | M6X1.0 | 8 | Samarium-cobalt | 250(300) |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico permanente per lavorazione | Shape | Profilo rotondo | Features | Can be used in a wide range of work such as with press machines and molds, and workpiece retaining. Those that come with screw holes can also be used with fixtures. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Can be used for sticking drawings or scales, and small items. | Surface Treatment | Plating |
Configura
Proprietà di base
Adsorption Power(N)
Product Type
Dimension D(mm)
Dimension L(mm)
Dimension d1(mm)
Dimension D2(mm)
Dimension B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali