For deburring/steel plate washing and cleaning/wood sand machining/pretreatment for car body surface painting
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BWG-75
Codice componente |
---|
BWG-75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Application | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
16.51 € | Disponibile | 6 giorni | For deburring/steel plate washing and cleaning/wood sand machining/pretreatment for car body surface painting | 4954458237128 |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Outer Diameter(mm) | 75 | Shaft Diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Grid Line | Max. Rotational Speed(r.p.m) | 3000 |
Si trova sulla pagina di Spazzola con setole metalliche circolare albero esagonale, il codice articolo è il seguente: BWG-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BWG-75.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.