Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Spazzola con setole metalliche e tappo con albero esagonale

Spazzola con setole metalliche e tappo con albero esagonale
  • Sconto volumi elevati

For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCS-50
BCS-65
BCS-75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Application JAN Code

10.84 €

Disponibile 6 giorni 50For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions4954458237166

15.41 €

Disponibile 6 giorni 65For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions4954458237173

19.93 €

7 giorni 75For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions4954458237180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Stainless Steel Wire
Max. Rotational Speed(r.p.m) 3000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico