Spazzola con setole metalliche cilindrica albero esagonale

Spazzola con setole metalliche cilindrica albero esagonale
  • Sconto volumi elevati
Questa spazzola metallica può essere utilizzata per sbavare, smerigliare l'acciaio inox e per vari lavori abrasivi ad alte temperature.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BES-15
BES-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(r.p.m)
JAN Code

6.16 €

5 Disponibile 5 giorni 1538004954458237272

11.24 €

3 Disponibile 8 giorni 2030004954458237289

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Shaft Diameter(mm) 6.35 Material Stainless Steel Wire
Application For deburring, stainless steel sharpening, various sharpening work in high temperature conditions

Supporto tecnico