Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Gambo esagonale, rivestimento colorato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1156140

Codice componente
1156140
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Features 1 Features 2

15.90 €

4 giorni BlueHighly durable chromium vanadium steel (S-2) is usedBecause pressure is applied straight in the axial direction, tightening is easy.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Material Cr-V Steel (S-2) Finish Special Coating
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

Si trova sulla pagina di Gambo esagonale, rivestimento colorato, il codice articolo è il seguente: 1156140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1156140.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico