Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRH-20
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 180 | Main Body Size | W25×H180×D25 | Cord | 330105 |
JAN Code | 4954458974320 | Material Main Body | Cr-V | Number of Gears | 60 sheet |
Drive material | cr-mo | Grip material | PP (Black Part), TPR (Red Part) |
Si trova sulla pagina di Manico cricchetto a torsione, il codice articolo è il seguente: TRH-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRH-20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali