Manico cricchetto a sgancio rapido flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1132275

Codice componente
1132275
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

23.89 €

3 giorni Suitable for narrow angular spots. Angle adjustable between 7 stages.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 283 Material CR-V (chrome plated)

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto a sgancio rapido flessibile, il codice articolo è il seguente: 1132275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1132275.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico