Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRS-265 |
SRS-370 |
SRS-450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Main Body Size | Product Code | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5~25 | 6.35 | 2 | 275 | H275×W25×D25mm | 315732 | 4954458294718 | 580 | |
63.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21~105 | 9.5 | 0.5 | 365 | H365×W35×D28mm | 315730 | 4954458293490 | 830 | |
85.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 42~210 | 12.7 | 1 | 465 | H465×W45×D33mm | 315731 | 4954458293728 | 1320 |
Loading...
Product Type | Stampo preimpostato | Head Replaceable | N/A | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure(S45C) |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Features | Makes it possible to set the torque to be measured, and is ideal for use in places where continuous work and scale reading are difficult. |
Configura
Proprietà di base
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Main Body Size
Product Code
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali