Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cacciavite di precisione (con trattenimento vite), set da 6 pezzi

Cacciavite di precisione (con trattenimento vite), set da 6 pezzi
  • Sconto volumi elevati

Latches on to miniature screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70-A
70-B
70-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Set Content Product Code JAN Code Main Body Material Features Application

11.70 €

Disponibile 4 giorni N. 000 / N. 000.9 ~ 1.8+000・+00・-0.9・-1.2・-1.4・-1.80692014954458093519BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

12.61 €

Stesso giorno

Stock

N. 00 / N. 01.2 ~ 2.3+00・+0・-1.2・-1.4・-1.8・-2.30692024954458093526BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

12.95 €

4 giorni N. 0 / N. 11.4 ~ 3+0・+1・-1.4・-1.8・-2.3・-3.00692034954458093533BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Acciaio inox

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico