Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite di precisione (con trattenimento vite)

Cacciavite di precisione (con trattenimento vite)

Latches on to miniature screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70+0
70+00
70+000
70-0.9
70+1
70-1.2
70-1.4
70-1.8
70-2.3
70-3.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Compatible Screw Head Diameter
(mm)
Product Code JAN Code Main Body Material Features Application

3.07 €

7 giorni Phillips (+)N. 0-3.50692134954458093632BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

3.00 €

7 giorni Phillips (+)N. 00-3.00692124954458093625BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

3.00 €

33 giorni Phillips (+)N. 000-2.50692114954458093618BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

2.85 €

7 giorni Testa piatta (-)-0.92.00692214954458093717BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

3.16 €

7 giorni Phillips (+)N. 1-4.00692144954458093649BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

2.85 €

4 giorni Testa piatta (-)-1.22.00692224954458093724BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

8.97 €

4 giorni Testa piatta (-)-1.42.50692234954458093731BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

3.00 €

7 giorni Testa piatta (-)-1.83.00692244954458093748BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

3.07 €

7 giorni Testa piatta (-)-2.33.50692254954458093755BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

3.16 €

7 giorni Testa piatta (-)-34.00692264954458093762BrassLatches on to extremely small screws and won't let go. It also makes tightening and loosening easier.When tightening or loosening extremely small screws, there are plenty of times when screws fall and get lost during a task. The screw is held inside the tip pipe to facilitate safe work.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acciaio inox

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico