Codice articolo del costruttore: 1150315
Marca: HANDIWORK
Prezzo: 18.06 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1150315
Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Magnet | Disponibile | Grip Type | Resina |
Material | Stubby Ratchet Screwdriver with Rubber: PP + TPR, Adapter with Magnet: TPR, Double-Ended Bit with Magnet: S-2 Steel, Double-Ended Bit for Stubby Ratchet: S-2 Steel | Set 1 | Adapter with Magnet/Stubby Ratchet Screwdriver Handle with Rubber/6.35 mm Hexagonal Shaft Dual Head Bit with Magnet +No. 2 x 110 mm/6.35 mm Hexagonal Shaft Dual Head Bit for Stubby Ratchet 30 mm +No. 2 x -5.5 mm | Features 1 | Bit with Dual Side Screw Drop Prevention Magnet |
Features 2 | Smooth rotations for more effective tightening with less losses. 42 | Features 3 | Easy-Work Ratchet Type | Application | Convenient for narrow spaces, closed spaces and deep spaces. |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a cricchetto 2 vie, tipo integrato, il codice articolo è il seguente: 1150315.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1150315.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali