Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punte cacciavite micro a tre funzioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1152985

Codice componente
1152985
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set 1 Features 1

5.63 €

6 giorni Screwdriver: +No.00/-1.8 mm. Hexalobular 2.2-2.5 mm (also for hex 2.2 mm)Can be used for either hexagon (2.2 mm) or hexalobular (2.2 mm-2.5 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 00 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.8
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Acciaio inox
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2.2 Material Main Body: Brass; Driver: Cr-V Steel

Si trova sulla pagina di Punte cacciavite micro a tre funzioni, il codice articolo è il seguente: 1152985.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1152985.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico