Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRD-MID
Tip standards | Combinazione | Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 8 / 5.5 |
Material / Socket | CR-V | Material / Handle Body | S45C | Material / Bit | CR-V |
Cord | 330206 | JAN Code | 4954458300174 | Weight(g) | 310 |
Set Content | Micro Impact Screwdriver 1 pc, 50 mm bit: 1 pc Each of +1/+2/-5.5, 75 mm Stepped Bit: 1 pc of +2, Socket Bit: 1 pc Each of 5.5 mm and 8 mm | Features | Perfect for tightening and loosening of screws that have damaged heads or that have rusted. | Application | For detailed work that requires securing a screw or bolt with the stripe of a hammer of via torque. |
Si trova sulla pagina di Set cacciaviti a percussione micro (7 pz.), il codice articolo è il seguente: TRD-MID.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRD-MID.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali