Cacciavite a cricchetto molto sottile 2 VIE

Cacciavite a cricchetto molto sottile 2 VIE

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSR-W

Marca: TRAD

Prezzo: 13.72

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSR-W

Codice componente
TSR-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.72 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3 / 4 Main Body Size(mm) H110XW20XD10 (Not including bit)
Material / Bit S2 Cord 330052 JAN Code 4954458300433
Weight(g) 65 Material/main unit Carbon steel (S45C) / ABS Ratchet Strength(Nm) 48.4
Gear Teeth Number 15 sheets Set Content 2WAY ultra slim ratchet screwdriver, bit holder, ultra slim 18 mm bits: +1/+2/+3/-6/H3/H4 Features Straight and Bent Double-nozzle Head, 18 mm Ultra-thin Head (bit included), Rising Angle: 15°

Si trova sulla pagina di Cacciavite a cricchetto molto sottile 2 VIE, il codice articolo è il seguente: TSR-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSR-W.

Supporto tecnico