Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDS-81
Codice componente |
---|
TDS-81 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Weight (g) | Material / Grip | Material/case | Set Content | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € |
Stesso giorno
Stock | 285 | PVC | PVC | Drill, rivet puller, screwdriver : +No.0/+No.1/+No.2-3 mm/-5 mm/-6 mm | 8 screwdriver bargain set. Attached grip makes applying force easy. |
Loading...
Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Tip size / Phillips (+) | N. 0 / N. 1 / N. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 / 5 / 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Main Body Size(mm) | H150XW105XD35 | Material / Shaft | CR-V | Cord | 823305 |
JAN Code | 4954458299126 |
Si trova sulla pagina di Set cacciaviti 8 in 1, il codice articolo è il seguente: TDS-81.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDS-81.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.