Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRL-275B
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.6 | With/without tip claw replacement function | N/A | Size | 275mm |
Blade hardness | HRC55 ~ 60 | Handle | TPR | Tip Shape | Vent type |
Main body: option | Main Body | Cord | 820028 | JAN Code | 4954458294879 |
Features | With long type wire stripping. Long reach facilitates tasks in deep locations. Bent type | Hardening | Complete Heat Treatment | Materials Used | Carbon Steel S50C |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi ad ago tipo lungo, il codice articolo è il seguente: TRL-275B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRL-275B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali