Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attrezzo conico piccolo di precisione (lesina/trapano)

Attrezzo conico piccolo di precisione (lesina/trapano)

It can also be used for scribing. It can be used for hole drilling in precision work, for correcting the hole size, in awls etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

70-DL

Codice componente
70-DL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Main Body Material Features Application

2.38 €

4 giorni BrassIt can also be used for scribing.It can be used for hole drilling in precision work, for correcting the hole size, in awls etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Altro Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo
Grip Type Acciaio inox Size(mm) Tip shaft diameter: φ2.5 Standard DL
Product Code 069230 JAN Code 4954458093809

Si trova sulla pagina di Attrezzo conico piccolo di precisione (lesina/trapano), il codice articolo è il seguente: 70-DL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70-DL.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico