Codice articolo del costruttore: DC4A
Marca: TRAD
Prezzo: 39.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DC4A
Tip Type | Combination | Shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Set Product |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A | Cord | 000092 |
JAN Code | 4954458971374 | Features | 11-Pieces Hex Shaft Titanium Coated Drill & Step Bit | Application | With a cross thinning tip component (over 3φ), amazing clamp on materials. |
Set Content | Hexagonal Shaft Titanium Coating Drill 6.35 mm / Shank Diameter 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 (φ) / Hexagonal Shaft Titanium Coating Step Bit 9 Steps: 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 (φ) | Material | High-speed steel /HSS |
Si trova sulla pagina di Punta a stadi e trapano rivestito in titanio, gambo esagonale, 11 pezzi, il codice articolo è il seguente: DC4A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC4A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali