Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMC-200
Main Body, Related Products | Corpo principale | Overall Length(mm) | 200 | Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 275 | Details Type | Mini Clipper | Cutting Capacity/Steel Wire(mm) | Up to φ4.0 |
Cutting Capacity/Copper Wire(mm) | Up to φ4.0 | Cutting Capacity/Hard Wire(mm) | Up to φ2.0 | Cutting Capacity/Piano Wire(mm) | Up to φ1.5 |
Cord | 820005 | JAN Code | 4954458296019 | Features | Easily cuts steel cables, copper wires, hardened wires, piano wires, etc. with little force. Comes with a sturdy steel handle. |
Main Body Size mm | H200XW55XD15 | Material, blade | CR-V HRC58±2 | Material, Handle | Steel |
Si trova sulla pagina di Tagliabulloni / TMC-200, il codice articolo è il seguente: TMC-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMC-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali