Forbici multiuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMS-183

Codice componente
TMS-183
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.18 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Overall Length(mm) 183 Blade thickness 4mm
Blade Length 50mm Cord 820202 JAN Code 4954458180868
Mass(g) 135 Featured Uses Easily cut everything from steel wire to tinplate. A round-base wire stripper feature is included using rust-proof stainless steel blades for precise cutting without slippage and favorable saw blade workability including spring Blade material Stainless Steel
Grip material TPR Application For Cutting Tinplate, Bamboo Sticks, Aluminum Wire, Copper Wire, Cords, Paper, Cloth, Leather, etc. Cutting Capacity: Tin Sheet Up to 0.6 mm
Cutting Capacity: Bamboo Sticks Up to 8 mm Cutting Capacity: Aluminum Wire Up to 2 mm Cutting Capacity: Copper Wire Up to 2 mm

Si trova sulla pagina di Forbici multiuso, il codice articolo è il seguente: TMS-183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMS-183.

Supporto tecnico