Tagliafili da elettricista

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TES-200

Codice componente
TES-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.46 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Overall Length(mm) 200 Blade thickness 3.5mm
Blade Length 45mm Cord 820205 JAN Code 4954458180899
Mass(g) 158 Featured Uses 3-core VA wire and ducts are both easily cut. Has reliably functioning spring that uses anti-rust stainless steel blade Blade material Stainless Steel
Grip material PP+TPR Application VA VVF Line/VCT Line/Molding Cutting, Pruning Scissors Cutting Capacity: VA/VVF Wire Up to φ2.0 X 3 Cores
Cutting Capacity: VCT Wire Up to φ3.0 mm X 5.5 mm2 Cutting Capacity: Plastic Tube Up to φ2.0 mm (No. 2)

Si trova sulla pagina di Tagliafili da elettricista, il codice articolo è il seguente: TES-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TES-200.

Supporto tecnico