Cesoie in metallo con curvatura a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRD-MSL

Codice componente
TRD-MSL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.37 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Overall Length(mm) 250 Main Body Size(mm) H250XW80XD25
Cord 330073 JAN Code 4954458307975 Mass(g) 390
Featured Uses The serrated blade can cut iron sheets and stainless steel sheets without slipping. Chromium molybdenum steel with excellent durability and cutting performance is used for cutting iron sheets, tin sheets, galvanized iron sheets, and corrugated sheets. Type Left Curve Grip material TPR
Material: Hardness Blade/ HRC59-61 (High Frequency Treatment) Blade material Chrome Molybdenum Cutting Capacity: Thin Iron Plate Up to 1.2 mm
Cutting Capacity: Steel Wire Up to 1.5 mm Cutting Capacity: Wire/Copper Wire Up to 3 mm Cutting Capacity: Stainless Steel Up to 0.8 mm

Si trova sulla pagina di Cesoie in metallo con curvatura a sinistra, il codice articolo è il seguente: TRD-MSL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRD-MSL.

Supporto tecnico