Chiave a cricchetto con blocco flessibile doppia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DFL0810

Codice componente
DFL0810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.47 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) Disponibile
Overall Length(mm) 148 Width across flat dimension(mm) 8×10 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Thickness T1 6.5 Thickness T2 7.3 Trusco Code 326-2006
Mass(g) 65

Si trova sulla pagina di Chiave a cricchetto con blocco flessibile doppia, il codice articolo è il seguente: DFL0810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DFL0810.

Supporto tecnico