Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRG-1425S
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale/esagonale doppio | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Case Dimensions Frontage(mm) | 98 |
Case Dimensions Depth(mm) | 65 | Case Dimensions Height(mm) | 32 | Set Content(Point) | 25 |
Mass(g/Set) | 250 | Head Width(mm) | 14.3 | Details Type | 52 Teeth Reverse Gear Ratchet Handle Specifications |
JAN Code | 4989530608725 | Trusco Code | 381-3517 | Features | Can also be used for final tightening work. It can be securely stored in a compact lightweight case. |
Set Content | Mini Reverse Gear Ratchet 90 mm, Magnetic Bit Holder (with Lock Function) 68 mm, Spline Socket (5.5, 6, 7, 8, 10, 12), Socket Adapter (6.35), Driver Bit (No.1/2, Flathead 4/5.5/6.5, Hex 3/4/5/6), Torx (with Hole, T10/15/20/25/30), Short Bit (No. 2, Flathead 5.5) | Accessory | Dedicated Plastic Case |
Si trova sulla pagina di Set mini cricchetto ad azione inversa e bussole curvilinee, il codice articolo è il seguente: MRG-1425S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRG-1425S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali