Nastro adesivo in tessuto oliva n.141【1-30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
141-50X25
N141-50-25-0.37-CRDB-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Amount Of Content

12.84 €

1 5 giorni -419-5876600This fabric tape for heavy package is easy to cut by hand and thickest in this industry.Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

172.14 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni Pack------10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.37 Adhesiveness 10.79N/25mm
Tensile Strength 186.3N/25mm Color Details Cardboard

Supporto tecnico