Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N4142-18-25-0.15-WB-PACK
Codice componente
|
---|
N4142-18-25-0.15-WB-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
238.36 € | 84 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 1 Box (84 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Verde | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.15 | Adhesiveness | 13.00N/25mm |
Tensile Strength | 100.0N/25mm | Color Details | Nature green | Details Type | Pack |
Stretch(%) | 16 | Substrate | Polyethylene cloth | Support Thickness(mm) | 0.04 |
Display Thickness | 0.04 | Amount Of Content | 1 Box (84 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in polietilene, nastro a P n.4142, il codice articolo è il seguente: N4142-18-25-0.15-WB-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N4142-18-25-0.15-WB-PACK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali