Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
451-C-60-50X50 |
451-TM-60-50X50 |
N451-25-50-0.04-CL-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Thickness (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Color Details | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Features | Specifications | Base Material | Adhesive Agent Material | Stretch (%) | Substrate | Support Thickness (mm) | Display Thickness | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo bianco | 50 | 0.09 | 8.63N/25mm | 166.7/25mm | Cream | - | 419-6317 | 260 | Powerful adhesion enables solid packing. Characters can be written with oil ink. | Cutting Requires Cutter | Polypropylene film | Rubber-Based | - | - | - | - | 1 Roll | ||
13.96 € | 1 | 6 giorni | Trasparenza | 50 | 0.09 | 8.63N/25mm | 166.7/25mm | Clear | - | 419-6325 | 260 | Powerful adhesion enables solid packing. Characters can be written with oil ink. | Cutting Requires Cutter | Polypropylene film | Rubber-Based | - | - | - | - | 1 Roll | |||
361.61 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Trasparenza | 25 | 0.07 | 8.24N/25mm | 117.7N/25mm | Transparency | Pack | - | - | - | - | - | - | 120 | Polyester film | 0.04 | 0.04 | 1 Box (120 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Length(m) | 50 |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Thickness(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Color Details
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali