Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8000-50MMX25M
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.32 | Color Details | Ocher |
Adhesiveness | 16.0N/25mm | Tensile Strength | 155.0N/25mm | Holding Force | 0.3mm/15min |
Ball Tack | 40 | Trusco Code | 416-5993 | Mass(g) | 495 |
Base Materials | Polyethylene Laminated Cloth | Adhesive | Natural Rubber-Based (Red Adhesive) | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in tessuto n.800 per imballaggio, il codice articolo è il seguente: 8000-50MMX25M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8000-50MMX25M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali