Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
102N7-100
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.3 | Adhesiveness | 5.05N/10mm |
Tensile Strength | 70.9N/10mm | Color Details | Ocher | Trusco Code | 391-9919 |
Mass(g) | 675 | Base Materials | Poly-laminated staple fiber | Adhesive | Rubber-Based |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 7 | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in tessuto, per sigillare cartone pesante, il codice articolo è il seguente: 102N7-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102N7-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali