Nastro in tessuto, metodo di taglio: può essere tagliato a mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1211-50
1215-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Color Details Trusco Code

8.15 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rossoRed418-83651 Roll

8.15 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo biancoWhite418-84031 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.21 Adhesiveness 5.46N/10mm Tensile Strength 53.3N/10mm
Mass(g) 240 Base Materials Staple Fiber + PET Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 7 1 Roll

Supporto tecnico