• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro con dorso in carta alto n.320

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

320-50

Codice componente
320-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Base Materials Adhesive Cutting Method Stretch
(%)
Amount Of Content

6.65 €

3 giorni 360Craft PaperRubber-BasedCan cut by hand81 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3.68N/10mm
Tensile Strength 69.3N/10mm Color Details Ocher Trusco Code 336-0091
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro con dorso in carta alto n.320, il codice articolo è il seguente: 320-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 320-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico