Nuovo nastro Washi n.305W / n.305C, stampa standard n.305PS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305C6-50
305C11-50
305W-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)

9.01 €

1 Disponibile 6 giorni Nero50Black330-09513501 Roll

9.01 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo rosso50Pink330-08543501 Roll

6.12 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo bianco38White332-53342661 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Length(m) 50 Thickness(mm) 0.15
Adhesiveness 3.42N/10mm Tensile Strength 72.8N/10mm Base Materials Craft Paper
Adhesive Rubber-Based Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 9
1 Roll

Supporto tecnico