• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro telato con pellicola n.185【30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

185-50X30P

Codice componente
185-50X30P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g/box)
Base Materials Adhesive Cutting Method Stretch
(%)
Amount Of Content

115.02 €

30 Pezzi per confezione

5 giorni 205Polyethylene clothAcrylicCan cut by hand141 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 4.20N/10mm
Tensile Strength 40.0N/10mm Color Details Clear Trusco Code 418-8501
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro telato con pellicola n.185, il codice articolo è il seguente: 185-50X30P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 185-50X30P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico