• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro di cartone panfix con colorazione n.640PF/n.640PF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

640PF-50

Codice componente
640PF-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g/box)
Base Materials Adhesive Cutting Method Stretch
(%)
Amount Of Content

4.10 €

3 giorni 185PolypropyleneRubber-BasedCutter Required1501 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.065 Adhesiveness 2.70N/10mm
Tensile Strength 48.0N/10mm Color Details Clear Trusco Code 336-0105
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro di cartone panfix con colorazione n.640PF/n.640PF, il codice articolo è il seguente: 640PF-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 640PF-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico