• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cellotape® per camere bianche【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRCT-18

Codice componente
CRCT-18
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g/box)
Food Sanitation Act of Japan compliance number Material Base Materials Adhesive Cutting Method Stretch
(%)
Amount Of Content

28.13 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 690No. 370Winding Core: PolyethyleneCellophaneRubber-BasedCan cut by hand231 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 18
Length(m) 35 Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 3.93N/10mm
Tensile Strength 41.6N/10mm Color Details Clear Trusco Code 303-5441
Amount Of Content 1 Box (10 Rolls)

Si trova sulla pagina di Cellotape® per camere bianche, il codice articolo è il seguente: CRCT-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRCT-18.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico