• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro per imballaggio trasparente n.3303【1-60 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J6030
J6030-PACK
J6040
J6040-PACK
J6050
J6050-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

4.49 €

3 giorni -4904140860301391-4861200Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Roll

103.81 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni ----Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (50 pcs)

11.44 €

3 Pezzi per confezione

3 giorni -4904140860400391-4879600Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (3 pcs)

139.93 €

60 Pezzi per confezione

6 giorni ----Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (60 pcs)

6.67 €

4 giorni CT with Cutter4904140860509391-4887255Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Roll

117.82 €

50 Pezzi per confezione

6 giorni ----Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.07 Adhesiveness 8N/20mm
Tensile Strength 130N/25mm Color Details Clear

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico