Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-50-BK |
756-50-Y |
N756-50-25-0.23-YL-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Nero | Black | 126-8139 | 450 | 1 Roll | ||
16.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Gialli | Yellow | 126-8147 | 450 | 1 Roll | ||
194.87 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Gialli | Yellow | - | - | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.23 | Adhesiveness | 24.20N/25mm | Tensile Strength | 186.30N/25mm |
Holding Force | 0.1 mm/30 min | Rewinding Force | 5.88N/25mm | Stretch | 12% |
Base Materials | Muslin staple fiber | Adhesive | Rubber-Based |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali