Nastro telato PET riciclato No.601S【1-30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N601S-50-25-CB-PACK
N601X03
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Details Adhesiveness Tensile Strength Tac Expanding Power Holding Force
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Materials Adhesive Base Material Thickness
(mm)
Extensibility Amount Of Content

100.88 €

30 Pezzi per confezione

5 giorni Cardboard color3.9N/10mm(398g/10mm)42N/10mm(4.28kg/10mm)Ball No.322N/10mm(204g/10mm)0---Heavy packing / can be cut by hand / non slip / text can be written / can be pasted repeatedly / binding / low temperature / environmentally friendly--0.146%1 Box (30 Rolls)

5.37 €

6 giorni Cardboard3.9N/10mm42N/10mm---404-4215350Eco-friendly tape with base material comprising 40% or more recycled PET fiber.Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.215

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico