Nastro con dorso in carta n.500【1-60 Pezzi per confezione】

Nastro con dorso in carta n.500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K51X11
K51X13
N500-38-50-PACK
N500-50-50-P-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Tac Expanding Power Packaging Condition Trusco Code Mass
(g)
Specifications Base Materials Adhesive Base Material Thickness
(mm)
Extensibility Amount Of Content

2.91 €

1 Disponibile 5 giorni 253.3N/10mm60N/10mm---362-0620152.5Can cut by handCraft PaperRubber-Based--1 Roll

6.26 €

1 Disponibile 6 giorni 503.3N/10mm60N/10mm---399-1539305.0Can cut by handCraft PaperRubber-Based--1 Roll

152.79 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 383.3N/10mm(337g/10mm)60N/10mm(6.12kg/10mm)Ball No.120.6N/10mm(61.2g/10mm)---Medium/Light Packing, Printable, Color Variation, Long Length Available, Dedicated Cutter, Low Noise, Non-solvent, Environmental Adaptation--0.118%1 Box (60 Rolls)

177.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 503.3N/10mm(337g/10mm)60N/10mm(6.12kg/10mm)Ball No.120.6N/10mm(61.2g/10mm)Pillow Packaging--Medium/Light Packing, Printable, Color Variation, Long Length Available, Dedicated Cutter, Low Noise, Non-solvent, Environmental Adaptation--0.118%1 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Color Details Cardboard

Supporto tecnico