Codice articolo del costruttore: N701W03
Marca: SEKISUI CHEMICAL
Prezzo: 9.55 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N701W03
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | White |
Adhesiveness | 2.7N/10mm | Tensile Strength | 35N/10mm | Tac | Ball No.21 |
Expanding Power | 2.30N/10mm | Features | Cross tape compliant with the Green Purchasing Law. A flexible tape material with excellent hand-cut properties, making for an easy-to-use, environmental friendly cross tape. Achieves stable performance even in low temperature working environments. Recycled PET thread is used for the warp yarn. | Application | Medium/heavy packing. Packing of cardboard boxes, styrofoam cases that contain farm produce, etc. |
Base Material Thickness(mm) | 0.08 | Extensibility | 25% | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Eco Lacrosse n. 701, il codice articolo è il seguente: N701W03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N701W03.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali