Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3345-50-25-BK-PACK
Codice componente
|
---|
3345-50-25-BK-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
153.13 € 122.50 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.31 | Details Type | Pack type |
Color Details | Black | Adhesiveness | 3.5 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 86N/10mm |
Specifications | Manual cutting is available, matte finished | Base Materials | Staple fiber fabric (with polyethylene lamination) | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Box (30 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Nastro telato colorato n.3345, il codice articolo è il seguente: 3345-50-25-BK-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3345-50-25-BK-PACK.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali