Nastro adesivo in polietilene (rotolo da 10m)

Nastro adesivo in polietilene (rotolo da 10m)

[Features]
· Has superior water resistance as the polyethylene is laminated.
· Text can be written with oil-based marker pens.
· Thin and light cloth tape that uses polyethylene flat yarn.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GCT-5010TM

Codice componente
GCT-5010TM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Material/base Adhesive Amount Of Content

2.62 €

7 giorni 82Superior water resistance as the polyethylene is laminated. Permanent markers can be used.Can cut by handPolyethylene clothAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 4.9 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength (length × width) 62 / 96N / 10 mm Threads per 1 Sq. Inch(Book) (length × width) 46/17 Color Details Clear
Trusco Code 415-4461 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in polietilene (rotolo da 10m), il codice articolo è il seguente: GCT-5010TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCT-5010TM.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico