Codice articolo del costruttore: ST-YSD-180F
Marca: YAMASHIN SEIKYO
Prezzo: 101.63 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST-YSD-180F
work material | Acciaio inox | Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 60 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 6,000 |
Adaptable cutting material | Stainless Steel, Spiral Duct | Compatible Model | Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw | Fluorine | NA |
JAN Code | 4534587 061803 |
Si trova sulla pagina di Lama POWER METAL (per acciaio inox / condotti a spirale) , il codice articolo è il seguente: ST-YSD-180F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST-YSD-180F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali