Lama Super All-Mighty (per il taglio di vari materiali)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPT-YSD-100SOX
SPT-YSD-125SOX
SPT-YSD-148SOX
SPT-YSD-165SOX
SPT-YSD-180SOX
SPT-YSD-190SOX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model Metal cuttings Guard Board JAN Code

45.14 €

1 Disponibile 9 giorni 1001.13213,000CollectionNA4534587 501002

45.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1251.54010,000Collection/Circular SawNA4534587 501255

44.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1481.5526,000RoundNA4534587 501484

44.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1651.5556,000RoundAvailable4534587 501651

64.13 €

1 Disponibile 12 giorni 1801.5446,000Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed ChipsawNA4534587 501804

44.01 €

1 Disponibile 11 giorni 1901.5556,000RoundAvailable4534587 501903

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Ferro Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe
Fluorine Permeating Fluorine Coating Slit 3P

Supporto tecnico